Ein Steinsystem mit dem flexibel, schnell und wirtschaftlich Gebäude jeder Größe und Nutzung erstellt werden. Das Wandsystem besteht aus Regel- und Ergänzungsformate, Ergänzungssteinen und Kimmsteinen.
Spezifikation
Kalksandstein Kategorie I DIN EN 771-2; Steinfestigkeitsklasse 20; Rohdichteklasse 2,0; Wärmeleitfähigkeit λ = 1,1 [W/(mK)]; Wichte γ = 20 [kN/m³]; Charakteristische Druckfestigkeit fk = 12,9 [N/mm²]; Dünnbettmörtel M 10
Das Bausystem besteht aus abgestimmten Steinformaten und ermöglicht das Herstellen kleingliedriger Maßketten im 12,5 cm Längen- und Höhenraster. Die Verarbeitung erfolgt mit Versetzgerät im Dünnbettmörtel. Das Zusammenspiel maßgenauer Vorfertigung mit rationeller Versetztechnik, auf Basis von zur Verfügung gestellten Verstzplänen, führt zu einer spürbaren Beschleunigung des Baufortschritts. Optimale Egebnisse ermöglicht die Versetztechnik"Ein-Mann-Mauern" mit Arbeitszeit-Richtwert von 0,25 h/m².