Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table-top soap dispenser SD80
Table-top soap dispenser SD80

    Table-top soap dispenser SD80

    Google-Übersetzung,
    Seifenspender zum Tischeinbau in Arbeitsplatten mit max. 45 mm stark, Messing hochglanzpoliert, benötigt 22 mm Bohrung, 1/2" Gewinde, Auslauf nicht beweglich, Auslauflänge 140 mm, geeignet für Flüssigseifen und Lotionen, 1 Liter Seifenbehälter mit Membrane zum Druckausgleich, von oben befüllbar Bei Standardkorpuslänge (85 mm) Abmessungen 44 x 400 x 162 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Lock      No lock
      Overall depth      162.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      44.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Filling quantity      1000.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000056721
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)44
    • Tiefe (mm)162
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit