Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SATURN Shelf BXSV6
SATURN Shelf BXSV6

    SATURN Shelf BXSV6

    Google-Übersetzung,
    Fachboden zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, Konsolen in Fachboden eingeschweißt, seitliche Abschlüsse mit grauer Kunststoffabdeckung, bei Längen über 1800 mm ist eine zusätzliche Konsole im Lieferumfang enthalten. Abmessungen 600 x 138 x 142 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      138.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000056952
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShelves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)138
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)142
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom shelves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit