Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAXIMA Commercial sink MAXL200-120
MAXIMA Commercial sink MAXL200-120

    MAXIMA Commercial sink MAXL200-120

    Google-Übersetzung,
    Gewerbespüle für Einbau- oder Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, zwei tiefgezogene, nahtlos verschweißte Becken, ohne Überlauf und 80 mm Hahnbank, Ablaufgarnitur 1 1/2" mit zweiteiligem Überlaufrohr aus perforiertem Edelstahl Stahlrohr und Kunststoffrohr, 100 mm Aufkantung hinten, Wandbefestigungswinkel optional, Bohrungen für Wandbefestigung vorgelasert Abmessungen 1200 x 432 x 700 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      432.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Bowl depth      500.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage      No
      Drainer / storage board quantity      0

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057561
    • ProduktfamilieCatering
    • ProduktgruppeCatering sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)432
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika