Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN toilet roll holder RODX672
RODAN toilet roll holder RODX672

    RODAN toilet roll holder RODX672

    Google-Übersetzung,
    Doppel-Toilettenpapierhalter mit Spindelsystem zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Frontdeckel gefaltet, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, für 2 Rollen mit max. Ø 120 mm, zweite Rolle wird nach Verbrauch der ersten Rolle freigegeben, mit Spindeln, Reserverolle nicht sichtbar, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 144 x 301 x 138 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      138.00 mm
      Overall height      301.00 mm
      Overall width      144.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      115.00 mm
      Maximum width of consumable      115.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000090072
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWC-roll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)301
    • Breite (mm)144
    • Tiefe (mm)138
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)2.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit