Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIRIUS utility sink BS303
SIRIUS utility sink BS303

    SIRIUS utility sink BS303

    4.0 von 5 Sternen4.0(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Universalspüle zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Becken fugenlos verschweißt mit den Maßen 420 x 400 x 170 mm, abgerundete Kanten, Ablaufgarnitur 1 1/2", Ablauf hinten rechts, Aufkantung hinten 40 mm , inkl. Edelstahlschrauben und Dübel, ohne Klappgitter Abmessungen 500 x 215 x 400 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 400.00 mm
      Overall height 215.00 mm
      Overall width 500.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 175.00 mm
      Bowl depth 320.00 mm
      Bowl width 420.00 mm
      Overflow No
      Tap ledge No
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Perforated waste
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Number of wash places 1
      Bowl construction Radius corners
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000090080
    • ProduktfamilieUtility sinks
    • ProduktgruppeCleaners sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)215
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)4.44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • OmniClassNummer23-31 13 19 19
    • OmniClassTitelService Sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit