Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANIMA Multiple washbasin, 3 washbasins CM2100
ANIMA Multiple washbasin, 3 washbasins CM2100

    ANIMA Multiple washbasin, 3 washbasins CM2100

    Google-Übersetzung,
    Waschtisch, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, mit Hahnbank 95 mm, ohne Hahnloch, Ablaufgarnitur G 1 1/2 B, inklusive Schrauben und Dübel. Breite 2100 mm, mit 3 Becken je 600 x 340 x 130 mm
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      514.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      2,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      130.00 mm
      Bowl depth      340.00 mm
      Bowl width      600.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Siphon diameter      DN40
      Spillway      No
      Distance between bowls      700.00 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100037
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)2100
    • Tiefe (mm)514
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)17.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit