Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AQUAMIX ZERO self-closing pillar mixer for storage AQRM176
AQUAMIX ZERO self-closing pillar mixer for storage AQRM176

    AQUAMIX ZERO self-closing pillar mixer for storage AQRM176

    Google-Übersetzung,
    AQUAMIX ZERO Selbstschluss-Einhandmischer DN 15 als Standbatterie, mit offenen Unterflur-Warmwasserbereitern, für offene Unterflur-Warmwasserbereiter, Laufzeit einstellbar, Messing poliert verchromt, mit Griffkappe oder Hebelkappe innen Metallkonstruktion. Mit Griffkappe
    Spezifikation
    • Type of mounting Tap hole
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.07 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 0.08 liter per second
      Inlet size G3-8
      Type of mixing With mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Spout projection 90.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Pillar tap
      Depressurised Yes
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 15.00 seconds
      Minimum flow time 1.00 seconds
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000101062
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeSelf closing taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)146
    • Breite (mm)56
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.87
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit