Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AQUAJET-Slimline shower head AQUA754
AQUAJET-Slimline shower head AQUA754

    AQUAJET-Slimline shower head AQUA754

    Google-Übersetzung,
    AQUAJET Flachkopfbrause DN 15 mit Kunststoff-Strahlkopf mit Anti-Kalk-System und geringer Aerosolbildung, Strahlwinkel 16°, für Wandanschluss, Messing poliert verchromt. Mit Durchflussregler 6,0 l/min.
    Spezifikation
    • Type      Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Minimum flow pressure     1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar     0.10 liter per second
      Sound insulation     No
      Spout projection     58.00 mm
      Surface material     Chrome
      Adjustable tilt angle     No
      Type of shower head     Spray shower head
      Type of connection     Wall connection

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000102683
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShower heads
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.52
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit