Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Workroom sink SIRW775
Workroom sink SIRW775

    Workroom sink SIRW775

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Arbeitsraumspüle aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfrei glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Becken ohne Zapfstelle. Große Innenradien, Beckenboden mit 2° Gefälle. Alpinweiße Farbe. Geschweißter Unterbaurahmen, pulverbeschichtet in Beckenfarbe, verstellbare Standfüße. Inklusive Befestigungsmaterial. Ablauf mit untergeschraubtem Ablaufgarnitur inkl. abnehmbarem Schlammeimer, Überlauf DN 40 am Ablaufgarnitur und Ablaufstutzen DN 25 aus Edelstahl. Ablaufgarnitur mit Kugelhahn DN 40 komplett verrohrt. Abfalleinheit um 90° drehbar. Abmessungen 2000 x 300/800 x 600 mm (B x H x T) Beckenabmessungen 1960 x 283 x 560 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code Miranit
      Overall depth 600.00 mm
      Overall height 800.00 mm
      Overall width 2,000.00 mm
      Type of mounting Wall and floor mounting
      Bowl height 283.00 mm
      Bowl depth 560.00 mm
      Bowl width 1,960.00 mm
      Overflow No
      Tap ledge No
      Bowl finish High polished
      Spillway No
      upper edge of basin height 800.00 mm
      Number of waste holes 1
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump Yes
      Sump basket Included
      Type of utility sink Cleaner sink
      Sump basket Included
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000102725
    • ProduktfamilieUtility sinks
    • ProduktgruppeMulti purpose sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)160.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • OmniClassNummer23-25 41 11 13 11
    • OmniClassTitelPlaster Sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika