Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FIRMUS robe hook FIRX010HP
FIRMUS robe hook FIRX010HP

    FIRMUS robe hook FIRX010HP

    Google-Übersetzung,

    Einzel-Kleiderhaken zur Wandmontage, Edelstahl 304, runde Abdeckungen mit Bohrloch an der Unterseite zur Befestigung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

    Oberfläche hochglanzpoliert
    Abmessungen 60 x 60 x 54 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      54.00 mm
      Overall height      60.00 mm
      Overall width      60.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000106279
    • ProduktfamilieRes. Bath. Accessories
    • ProduktgruppeTowel & rob holder
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)54
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)0.12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClothes hooks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit