Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wash trough MIRANIT SOLX1800
Wash trough MIRANIT SOLX1800

    Wash trough MIRANIT SOLX1800

    Google-Übersetzung,
    Kunstharzgebundener Mineralwerkstoff Miranit mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Integriertes Hahndeck mit integrierten Halterungen und Löchern zur Befestigung, Befestigungsmaterial (Stockschrauben und Dübel), Ablaufgarnitur und Montageschablone enthalten. Keine Hahnlöcher (unten markierte Hahnlochbohrungen) mit Überlauf. Farbe Alpinweiß 3 Waschplätze Abmessungen 1800 x 480 x 170 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places       3.00000

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030005465
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash troughs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_99
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash troughs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika