Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5E-Therm electronic thermostat mixer F5ET1013
F5E-Therm electronic thermostat mixer F5ET1013

    F5E-Therm electronic thermostat mixer F5ET1013

    Google-Übersetzung,
    F5E-Therm Thermostatmischer DN 15 als Fertigeinbauset zur Unterputzmontage im Rohbauset, für den Sanitärbereich. Optoelektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warmwasser und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche, zur programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur manuellen thermischen Desinfektion. Sichtbare Teile aus hochglanz-verchromtem Messing. Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahl-Abdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inkl. Sensor mit Steuerelektronik, Rosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Strahlregler 6,0 l/min. Ausladung 140 mm, Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierte Wasserhygienespülung 24 Stunden nach letzter Aktivierung, Sicherheitsabschaltung mit Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit zur Parametrierung und Kommunikation über optionale, bidirektionale Fernbedienung. Separate Stromversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.
    Spezifikation
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Type of operation      Sensor operation
      Power supply connection      6,75 / 12 V DC / A3000 open
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of mixing      Thermostat
      Material casing      Stainless steel
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      140.00 mm
      Surface finish casing      Satin finished
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      In-wall tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      Prepared for automatic thermal disinfection
      Protective shutdown      Yes
      Volume flow rate thermal disinfection at 3 bar      0.05 liter per seconds
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Position of power connection      Top
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030038681
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeElectronic taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit