Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIRIUS wash trough BS312N
SIRIUS wash trough BS312N

    SIRIUS wash trough BS312N

    Google-Übersetzung,

    SIRIUS Waschtrog für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke Trog 0,8 mm / Seitenwände 1,2 mm, Seitenwände mit integrierten Wandhaltern, fugenlos verschweißt, Front mit Scheuerleiste, ohne Armaturenbank, ohne Überlauf, mit grau Kunststoffrahmen, 43 mm Aufkantung hinten, Ablauf rechts, Standrohrsieb G 1 1/2 B aus Kunststoff, inkl. Befestigungsmaterial.

    Abmessungen 700 x 328 x 460 mm (B x H x T)
    Schüsselabmessungen 613 x 285 x 398 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      460.00 mm
      Overall height      328.00 mm
      Overall width      700.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      285.00 mm
      Bowl depth      398.00 mm
      Bowl width      613.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Surface finish      Satin finished
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Splash back height      45.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle  Yes
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Multi purpose sink

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030045750
    • ProduktfamilieUtility sinks
    • ProduktgruppeMulti purpose sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)328
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)6.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_44
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungJanitorial sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika