Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SATURN set of towel rails TB80
SATURN set of towel rails TB80

    SATURN set of towel rails TB80

    Google-Übersetzung,
    Handtuchhalter für Franke Waschtröge BX, ECN, ECO und PLANOX, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke Ø8 mm, zur Montage unter Vorderkante, Stange flexibel und nachrüstbar, ein Set pro Waschplatz erforderlich, inklusive Befestigungsset. Breite 728 mm
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall height      119.00 mm
      Overall width      728.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Pipe diameter      8.00 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030046200
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeComplementary parts wash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)119
    • Breite (mm)728
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)0.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit