Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5 Hood hair dryer F5DR2003
F5 Hood hair dryer F5DR2003

    F5 Hood hair dryer F5DR2003

    Google-Übersetzung,
    F5 Hauben-Haartrockner zur Wandmontage, opto-elektronisch gesteuert für berührungslose Aktivierung, integrierte Ionen-Technologie, bürstenloser und wartungsfreier EC-Motor. Sensorreichweite und Sicherheitsabschaltung für Dauerreflexion einstellbar über optionale bidirektionale Fernbedienung. Aus thermoplastischem Kunststoff, Gehäuse und Halterung in Lichtgrau, Trockenmulde in Perl-Enzianblau, mit 4 Luftauslässen zur gleichmäßigen Warmluftverteilung. Betriebsspannung 230 V AC, 50/60 Hz Gesamtleistung 1300 W Heizleistung 1200 W Schutzart IP23 Luftmenge 190 m3/h = 53 l/s Luftgeschwindigkeit 8 m/s Geräuschpegel 66 db (A) Abmessungen 280 x 331 x 307 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Overall depth      307.00 mm
      Overall height      331.00 mm
      Overall width      280.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      190.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      1,200.00 watt
      Motor power      55.00 watt
      Protective system IP      23
      Sound level      66.00 dB
      Total power      1,300.00 watt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030052324
    • ProduktfamilieDryers
    • ProduktgruppeHair dryers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)331
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)307
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHair driers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit