Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5S Shower panel F5ST2043
F5S Shower panel F5ST2043

    F5S Shower panel F5ST2043

    Google-Übersetzung,

    F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für die Wandmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Anschlussstutzen für Brausekopf. Besonders geeignet für vandalismusgefährdete Anlagen. Hydraulisch gesteuert, für den Anschluss von hinten an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC-Selbstschlusskartusche, Thermostat und Vorrichtung für eine Wasserhygieneeinheit zur automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetdruckspülerkartusche erforderlich) und Speicherung statistischer Daten. FRAMIC-Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnologie, selbstschließend, fließdruckunabhängig durch mediumunabhängige Konstruktion. Stufenlose Einstellung der Spüldauer. Thermostat mit Metallgriff, einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur manuellen thermischen Desinfektion, Sichtteile glanzverchromt. Anschlussstutzen für den erforderlichen zusätzlichen DN 15 KWC-Brausekopf mit vormontiertem Durchflussregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl, einteilig gekapselt, inkl. Sicherungsschrauben. Anschlussschläuche mit absperrbarer Wassermengenregulierung mit Rückflussverhinderer und Sieb.

    Gehäuseabmessungen 232 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

    Duschkopf muss separat bestellt werden.

    Spezifikation
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing prepared
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 A
      locking mechanism Top section, ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing with thermostat
      overall depth 90 mm
      overall height 1,160 mm
      overall width 232 mm
      parameterization manual
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      shower head for separately shower head
      with shower set no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection manual
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of shower shower panel
      volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      water connection hose (gland nut)
      position of water connection from backside
      with soap dish no
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030068003
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeSelf closing showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1160
    • Breite (mm)232
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)9.53
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit