Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Battery compartment ACEX9023
Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment ACEX9023

    Google-Übersetzung,
    Batteriefach mit Halterung und 6 V Lithium Batterie (CR-P2).
    Spezifikation
    • communication no
      compatible A3000 no
      compatible A3000 open no
      number of batteries 1
      output voltage 6 Volt
      power switch no
      protective system IP IP67
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      output voltage UOM DC
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600002063
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeComplementary parts taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)63
    • Breite (mm)37
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.04
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit