Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLANOX Washbasin unit with electronic bib tap PL24UEV
PLANOX Washbasin unit with electronic bib tap PL24UEV

    PLANOX Washbasin unit with electronic bib tap PL24UEV

    Google-Übersetzung,
    PLANOX Waschtischunterschrank mit nahtlos geschweißter Wanne, vier Waschplätzen, zur Wandmontage, Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser von hinten rechts oder links. Edelstahlgehäuse, satiniert, Materialstärke 1,5 mm. Mittiger Ablauf, flach perforierter Ablauf G 1 1/2 B, inklusive Montagematerial. Anschlussfertig mit montierten elektronischen F3E-Armaturen, optoelektronisch gesteuert, Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6-V-Lithiumbatterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse aus poliertem, verchromtem Messing. Strahlregler mit integriertem Durchflussregler (6,0 l/min). Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach der letzten Aktivierung, Sicherheitsabschaltung zur kontinuierlichen Erfassung und Speicherung statistischer Daten. Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung möglich. Abmessungen: 2400 x 530 x 450 mm (B x H x T), Breite des Waschplatzes: 600 mm
    Spezifikation
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      number of waste holes 1
      overall depth 450 mm
      overall height 530 mm
      overall width 2,400 mm
      rear upstand no
      splash back yes
      surface finish satin finished
      type of mounting wall mounting
      type of waste kit perforated waste
      waste hole position centre
      waste kit included yes
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600004040
    • ProduktfamilieWashbasins & Washtroughs
    • ProduktgruppeWashtroughs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)530
    • Breite (mm)2400
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_99
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash troughs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika