Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hinterlüfteter Fassade/ System mit Schelle
Hinterlüfteter Fassade/ System mit Schelle
Hinterlüfteter Fassade/ System mit Schelle
Hinterlüfteter Fassade/ System mit Schelle
Hinterlüfteter Fassade/ System mit Schelle
Hinterlüfteter Fassade/ System mit Schelle
    Laminam

    Hinterlüfteter Fassade/ System mit Schelle

    CLIP/ FISSAGGIO A VISTA

    La lastra ceramica Laminam viene applicata in facciata ventilata alla sottostruttura mediante clip metallica. La parte a vista della clip può essere verniciata con diverse colorazioni RAL in base alla finitura della lastra Laminam. Possono essere utilizzate sia lastre Laminam 3+ che Laminam 5+, in base alle prestazioni richieste e alle caratteristiche dell’edificio e del sito.

    Laminam Spa produce e fornisce lastre in gres porcellanato per la realizzazione di facciate ventilate/continue. L’esecuzione è a carico di aziende specializzate che si occupano di progettazione e installazione. Il Project Management di Laminam SpA fornisce assistenza tecnica ed i valori di resistenza della lastra al vento per un corretto dimensionamento ed una corretta installazione.

    Kontaktieren Sie Laminam

    Spezifikation
    • - Laminam-Platte aus Feinsteinzeug

      Externe Verkleidung aus Porzellankeramik, das durch Nassmahlung von Ton, Granitgestein und metamorphem Gestein mit Feldspat und keramischen Pigmenten erhalten wird. Verdichtet durch spezielle Formgebung und Sintern bei 1200 °C mit hybridem Brennen (Gas/elektrisch). Mit einfacher rechteckiger Kante und Strukturverstärkung aus Glasfaser, die mit einem kontrollierten Industrieverfahren angebracht wurde (Glasfasermatten auf der Rückseite).

      Nennstärke …/….

      Format: 500x3000mm/ 1000x3000mm/ 810x3240mm oder für das Projekt geeignete Unterformate.

      Laminam SpA stellt dem Designer und dem Betriebsmanagement die Grafik- und Plattenwiderstandsdesignwerte zur Verfügung, die mit dem verwendeten System zusammenhängen.

      - Lieferung, Verlegung von Unterkonstruktion und Laminam-Platten an der Fassade

      - Vermessungen, Bemaßung, Ausführungsplanung

      - Unterkonstruktion aus Aluminium- oder Edelstahlprofilen mit geeigneter Form und geeignetem Querschnitt, die nach struktureller Berechnung entsprechend dimensioniert wurden und über "L"-Bügel aus Aluminium oder Stahl am Träger befestigt sind. Diese Bügel halten die Profile fest und ermöglichen die Wärmeausdehnung über feste und verschiebbare Verankerungspunkte. Für den Trägertyp geeignete und entsprechend dimensionierte Wandbefestigungsdübel.

      - Mechanische Befestigung mit Schellen aus Edelstahl AISI 304 oder gleichwertig für die Befestigung der Verkleidungsplatten an der Unterkonstruktion. Die Schellen werden entsprechend der Farbe der Platten lackiert und mit Nieten oder selbstschneidenden Schrauben an den Profilen befestigt. Der horizontale Achsabstand der Schellen und demzufolge der Unterkonstruktion aus Aluminium muss entsprechend dem Ort, der Höhe des Gebäudes und dem Winddruck bestimmt werden. Mindestfuge zwischen den Platten 5 mm.

      - Lieferung von Leibungen aus Laminam-Platten.

      - Verlegung von Unterkonstruktion und Laminam-Platten, einschließlich der Arbeitskräfte, Ausrüstungen, Befestigungselemente (Dübel, Schrauben etc.), Schnitt der Platten zur Erzielung der Unterformate ausgehend von den Hauptformaten.

      Im Angebot nicht eingeschlossene Positionen (Aufwendungen zu Ihren Lasten):

      - Mehrwertsteuer;

      - Lieferung und Verlegung des Dämmstoffs;

      - Baugerüste und/oder Arbeitsbühnen;

      - Baustellenaufwendungen;

      - Entsorgung der Verpackungskisten und/oder der anfallenden Materialien;

      - unterer oder oberer Abschluss aus anderem Material;

      - alles, was im Angebot nicht ausdrücklich vorgesehen ist.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerceramic-slab-clamp-system
    • ProduktfamilieCeramic slab application
    • ProduktgruppeVentilated façades/ Rainscreen
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)3.5
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)24.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände