Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fußboden / Verlegung am Fußboden im Außenbereich
Fußboden / Verlegung am Fußboden im Außenbereich
Fußboden / Verlegung am Fußboden im Außenbereich
Fußboden / Verlegung am Fußboden im Außenbereich
    Laminam

    Fußboden / Verlegung am Fußboden im Außenbereich

    Verlegung am Fußboden im Außenbereich

    Laminam in den Stärken 5, 5+, 12+, 20+ ist für Böden im Außenbereich geeignet, die auf Zementestrich verlegt werden.

    Kontaktieren Sie Laminam

    Spezifikation
    • Laminam 5 (Nenndicke 5,6mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß.

      Laminam 5+ (Nenndicke 6mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

      Laminam 12+ (Nenndicke 12,5mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

      Laminam 20+ (Nenndicke 20,5mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroutdoor-application-ceramic-slab
    • ProduktfamilieCeramic slab application
    • ProduktgruppeFloor
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)5.6
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFiberglas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEC000744
    • ETIM-NameTop-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet)
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tile floor channels
    • Klassifizierung12 42 13
    • Format2014TitelCeramics
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes