Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fußboden / Verlegung auf Fließestrichen
Fußboden / Verlegung auf Fließestrichen
Fußboden / Verlegung auf Fließestrichen
Fußboden / Verlegung auf Fließestrichen
    Laminam

    Fußboden / Verlegung auf Fließestrichen

    Verlegung am Fußboden im Innenbereich / Verlegung auf vorhandenen Böden

    Laminam 5 | 5+, Laminam 12+ und Laminam 20+ eignen sich für die Verlegung auf jedem Untergrund in Gebäuden (neu oder bereits vorhanden), sofern dieser die für die Verlegung geeignete mechanische Beständigkeit und die geforderten Eigenschaften aufweist.

    Kontaktieren Sie Laminam

    Spezifikation
    • Laminam 5 (Nenndicke 5,6mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß.

      Laminam 5+ (Nenndicke 6mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

      Laminam 12+ (Nenndicke 12,5mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

      Laminam 20+ (Nenndicke 20,5mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerradiant-screed-ceramic-slab
    • ProduktfamilieCeramic slab application
    • ProduktgruppeFloor
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)5.6
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFiberglas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEC000744
    • ETIM-NameTop-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet)
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tile floor channels
    • Klassifizierung12 42 13
    • Format2014TitelCeramics
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes