Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DECO WORLD PORTUGESE - Porcelain Tiles
DECO WORLD PORTUGESE - Porcelain Tiles
DECO WORLD PORTUGESE - Porcelain Tiles
DECO WORLD PORTUGESE - Porcelain Tiles
DECO WORLD PORTUGESE - Porcelain Tiles

    DECO WORLD PORTUGESE - Porcelain Tiles

    Google-Übersetzung,


    PORTUGIESISCH

    Inspiriert von traditioneller handwerklicher Majolika verbindet Landmarks Portugieser den Charme jahrhundertealter Handwerkskunst mit der modernen Anziehungskraft zeitgenössischen Designs. Das Design von Portugieser ist inspiriert von farbenfrohen Motiven traditioneller Muster und geometrischen Formen von raffinierter und funkelnder Kreativität. Portugiesische Farben werden aus einer 30,5 x 61 cm großen Fliese mit speziellen 10,2 x 10,2 cm großen Rillen hergestellt, um die alte Form kostbarer portugiesischer Fliesen nachzubilden.

    Die raffinierte Eleganz und kreative Anziehungskraft von 4"x4"-Fliesen mit der einfachen Installation, die mit einem größeren 12"x24"-Format einhergeht. Sorgfältig recherchierte Fugenlinien, um das authentische Design historischer Looks zu verstärken.

    DEKO-WELT

    „Deco World“ ist eine Dekorationslinie, die entwickelt wurde, um jeder Umgebung einen lebendigen und unverwechselbaren Charakter zu verleihen. Zwei separate Kollektionen, Portugieser und Florentine, jeweils inspiriert von traditionellen Mustern und zeitgenössischen geometrischen Motiven. Edles Ambiente durch kreative Kombinationen aus modernen Looks und zukunftsweisenden Styles. Deco world ist die perfekte Lösung für dekorative Böden und Wände.

    FARBEN:

    Weiß, grau, gelb, beige, gold, braun, blau



    Spezifikation
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product. 

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdeco-world-portugese-porcelain-tile
    • ProduktfamiliePorcelain Tiles
    • ProduktgruppeDeco World
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • ETIM-CodeEC011340
    • ETIM-NameCeramic tile
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassTitelPorcelain Tile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit