TTfactor

TTfactor

Google-Übersetzung,

Das TTFACTOR®-Paneel ist die höchste ästhetische Evolution für ein isoliertes Dachpaneel, das für ländliche Gebiete entwickelt wurde.

Das Design im Ziegelstil ermöglicht es, ästhetisch ansprechende Dächer zu schaffen, die auch praktisch, leicht, wasserdicht und vor allem für die Landwirtschaft und Viehzucht geeignet sind, in denen sie verwendet werden.
TTFACTOR® ist eine selbsttragende Sandwichplatte, die aus einem hochdichten Isolierkern aus expandiertem Polyurethan besteht, der hohe Wärmedämmwerte bietet, mit einer starren Außenverkleidung in Form von Fliesen aus vorlackiertem Stahl oder Aluminium und einer Innenverkleidung aus Glasfaser, die ist leicht zu reinigen.
Die Glasfaserverkleidung kann Farbänderungen unterliegen.
Maximale Fertigungsdicke 100 mm.

Spezifikation
  • Lattonedil TTFACTOR® Roof panel.

    . Sandwich panel with traditional tiled roof appearance.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: traditional roof tiled metal sheet.

    . Internal skin: fibreglass facing.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerttfactor
  • ProduktfamilieRoof Panel
  • ProduktgruppePolyurethane PUR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-13
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSCCode30
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
  • OmniClassTitelMetal Roof Panels
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING