Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurocopre

Eurocopre

Google-Übersetzung,

Die industrielle Baubranche wählt Produkte aus, die eine gelungene Balance aus Qualität und Preis bieten.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Lattonedil® EUROCOPRE® entwickelt, eine Isolierplatte mit vier Rippen, die als Dachabdeckung für Wohn- und Industriegebäude sowie an den Wänden von Industriegebäuden verwendet werden kann. EUROCOPRE® ist in den gleichen Dicken und Verkleidungen wie die ISOCOPRE®-Platte erhältlich, was ihre Vielseitigkeit bestätigt.

Spezifikation
  • Lattonedil EUROCOPRE ® Roof panel.

    . 4 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: metal sheet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummereurocopre
  • ProduktfamilieRoof Panel
  • ProduktgruppePolyurethane PUR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-27
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSCCode30
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 11 11
  • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit