Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G9
G9

    G9

    2.7 von 5 Sternen2.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    G9® ist eine Sandwich-Dachplatte, die in vorlackiertem Stahl oder Aluminium oder in Kupfer und einer der RAL-Farben erhältlich ist.
    Dieses Produkt garantiert eine Geräuschreduzierung, die Beseitigung von Kondenswasser und eine höhere Hagelbeständigkeit im Vergleich zu herkömmlichem Wellblech dank der Zugabe einer Schicht aus expandiertem Polyurethan. G9® ist ideal für den Einbau in Neubauten und für den Einsatz in der Gebäudesanierung, insbesondere für Räume, die keinen hohen Dämmgrad erfordern.

    Spezifikation
    • Lattonedil G9® Roof panel.

      . 9 ribs sandwich roof panel.

      . Insulation: polyurethane.

      . External skin: corrugated metal sheet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerg9
    • ProduktfamilieRoof Panel
    • ProduktgruppePolyurethane PUR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)896
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSCCode30
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
    • Klassifizierung07 41 13
    • Format2014TitelMetal Roof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
    • OmniClassTitelMetal Roof Panels
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit