Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurocinque EPS nero

Eurocinque EPS nero

Google-Übersetzung,

EUROCINQUE EPS® NERO ist eine federleichte Dachplatte aus gesintertem Polystyrolschaum oder geschlossenzelligem EPS (Chips), die entwickelt wurde, um eine der besten Wärmedämmungen aller Zeiten zu bieten; es ist mit zwei Trägern aus vorlackiertem verzinktem Stahl oder optional aus Edelstahl oder vorlackiertem Naturaluminium mit einer Standarddicke von jeweils 0,5 mm beschichtet.

Optional ist das Doppelblech auch in einer anderen Dicke erhältlich.
Hinweis: Herstellungstechnisch ist es nicht möglich, die Unterlippe zu füllen. Dies liegt an den Eigenschaften der Art der Isolierung.

Spezifikation
  • Lattonedil EUROCINQUE EPS® NERO Roof panel.

    . 5 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polystyrene.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: metal sheet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummereurocinque-nero-nero
  • ProduktfamilieRoof Panel
  • ProduktgruppePolystyrene
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-27
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSCCode30
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
  • OmniClassTitelMetal Roof Panels
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit