Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
911E Thermometer

911E Thermometer

Google-Übersetzung,
Die 911E Notduschen-/Augenduschenventile wurden speziell für die Versorgung von Notduschen und Augenduschen mit temperiertem Wasser entwickelt. Temperiertes Wasser ermöglicht die sichere und effektive Nutzung einer Augendusche im Notfall. Das Lawler 911E Ventil enthält ein Thermostatelement, um im Falle eines Thermostatausfalls temperiertes Wasser bereitzustellen. Wichtige Designmerkmale: Patentiertes Thermostatelement, Warmwasserabschaltung, integrierter Kaltwasser-Bypass. Der Durchflussbereich von 2 bis 25 gpm bei 30 psi reicht für eine Augendusche oder eine Augendusche und erfüllt die freiwilligen Standards ANSI Z358.1-2014. Das 911E Ventil kann in bestehende Notduschen eingebaut werden und ist leicht zu prüfen und zu reparieren. Das 911 ist mit Thermometern, Absperrungen, Gehäusebaugruppen und wahlweise in den Ausführungen Rohbronze oder Weißchrom erhältlich. Wenn Sicherheit und Zuverlässigkeit gefragt sind, wählen Sie die Lawler 911 Serie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer911e-thermometer
  • ProduktfamilieEmergency
  • Produktgruppe911E Thermometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit