Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS
Watts

Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS

4.2 von 5 Sternen4.2(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Rückschlagklappen aus bleifreiem* Messing der Serien LFWCV, LFWCVS werden verwendet, um einen Flüssigkeitsrückfluss in Wasser- und Dampfanwendungen zu verhindern. Diese Serie verfügt über eine Metall-auf-Metall-Dichtung, NPT- oder Lötanschlüsse mit Gewinde und einen bleifreien* Messingkörper. Die Modelle LFWCV und LFWCVS sind in den Größen 1/2 bis 1 Zoll (15 bis 25 mm) erhältlich. Die Serien LFWCV, LFWCVS haben einen Metall-auf-Metall-Sitz und bieten einen geringen Druckabfall und ein automatisches Schließen, wenn der Flüssigkeitsfluss gestoppt wird. Maximaler Druck: 200 psi (13,8 bar) WOG (ohne Schock), 125 psi (8,6 bar) WSP.
Spezifikation
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content. Valve shall have metal-to-metal seal.
    Working Pressure: 125psi (8.6 bar) WSP; 200psi (13.8 bar) WOG non-shock
    Keywords: 125wsp, 150wog, 200wog, asse, backflow, breaker, bronze, dc, dcda, double check, drain, dual, enclosure, fiberglass, gate valve, heater, hydrant, lead free, lead free brass, lead free gate valve, lf, non freeze, off, outside, pvb, rp, rpda, shut, solder, stop, stop and waste valve, threaded valve, vacuum, wall hydrant, waste, wattsbox
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7854
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit