Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Legrand Mosaic switches and sockets range
Legrand Mosaic switches and sockets range
Legrand Mosaic switches and sockets range
Legrand Mosaic switches and sockets range
Legrand Mosaic switches and sockets range
    Legrand

    Legrand Mosaic switches and sockets range

    4.0 von 5 Sternen4.0(27 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mosaic, das bevorzugte Sortiment von Profis, bietet weit mehr als nur Verkabelungszubehör: Steckdosen, Schalter, USB-Ladegeräte, Säulen und Minisäulen, Bodentanks, Kabelkanäle usw.

    Insgesamt umfasst Mosaic über 250 Funktionen, um Energie in jeder Konfiguration verfügbar zu machen, ob in der Wand oder anderswo.
    Entdecken Sie ein ikonisches Design, das subtil überarbeitet wurde, ein Angebot, das innovativ, modular, effizient, vernetzt, robust und schnell zu installieren ist.

    Weitere Informationen zur Verwendung unseres BIM MOSAIC-Objekts finden Sie in den Videos, die auf unserem YouTube-Kanal verfügbar sind

    Spezifikation
    • The rejuvenation of Mosaic involves light lines that accentuate the product’s dissymetry, making it more dynamic. The two-material effect sublimates the illuminated functions on MOSAIC Easy-Led controls. 

      Mosaic provides a choice of 3 essential finishes: 
      - the iconic glossy white, and its antimicrobial version, 
      - sober and classical aluminium for non-residential environments,
      - matt black, an elegant contemporary finish. 
      New: MOSAIC Link sockets are angled to 45° to facilitate plug-in and come with patented bi-stable side connections for easier installation. Available in different colours, MOSAIC Link sockets are also available with the Soluclip system pre-assembled.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLG-Gamme-Appareillage-MOSAIC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)82
    • Breite (mm)82
    • Tiefe (mm)42
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC000125
    • ETIM-NameSocket outlet
    • UNSPSCNameElectrical receptacles
    • UNSPSCCode39121406
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStandard socket outlets
    • Klassifizierung26 26 00
    • Format2014TitelPower Distribution Units
    • OmniClassNummer23-35 27 11
    • OmniClassTitelElectrical Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit