Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702

    Cold single faucet LX 702

    Google-Übersetzung,

    Armatur mit Kaltwasserbetätigung an einem einzigen Handrad

    Beständigkeit und Funktionalität während der Verwendung der Produkte.

    Robustes und praktisches Design, das Wert auf Hightech und Funktionalität im Alltag legt

    Spezifikation
    • The product has a built-in aerator, which ensures up to 90% water savings by mixing water with air during use.

      This mixer fits ½" gauge and supports high and low pressures.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummercold-single-faucet-lx-702
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)255
    • Breite (mm)195
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialDR Brass
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit