Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XLE50-Series 1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

XLE50-Series 1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

Google-Übersetzung,
  • 1/2 PS
  • 2" oder 3" Entladung
  • 2" Handhabung von Feststoffen

Die gusseiserne Abwasserpumpe der Serie XLE50 von Liberty ist eine explosionsgeschützte Pumpe für den Einsatz in Gefahrenbereichen. Es ist Class 1, Division 1 Groups C & D und Class 1, Zone 1 und Group IIA und IIB zertifiziert. Bietet einen doppelten 2-Zoll- oder 3-Zoll-Auslass, eine 2-Zoll-Feststoffförderung und ein halboffenes Laufrad aus Gusseisen mit 2 Schaufeln. Ein Laufrad aus Bronze ist für dieses Modell optional.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlibertypumps-xle50
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppePumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit