Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XLSG-Series Explosion Proof Omnivore® Grinder

XLSG-Series Explosion Proof Omnivore® Grinder

Google-Übersetzung,
Explosionsgeschützte Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche 2 PS. 1-1/4" Entladung Erhältlich in verschiedenen Spannungen Die Omnivore®-Schleifer der XLSG-Serie von Liberty erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen von gewerblichen und privaten Abwasseranwendungen, bei denen Einstufungen für gefährliche Standorte erforderlich sind. Der XLSG verfügt über die patentierte V-Slice®-Schneidtechnologie. Dieses überlegene Schneidsystem , hergestellt aus 440 gehärtetem Edelstahl, schert Lappen, Jeans, Tücher, Windeln, Damenbinden und andere Abfälle zu einer feinen Aufschlämmung Zu den Anwendungen gehören einzelne oder Gruppen von Häusern, Motels, Schulen, Einkaufszentren, Seeufersiedlungen und Systeme, die ein Druckpumpen erfordern • Ex-Klassifizierung erfüllt: • Klasse 1, Division 1, Gruppen C & D • Klasse 1, Zone 1, Gruppen IIA und IIB • Erfüllt FM-Standards Komplette werkseitig vormontierte Systeme sind in mehreren Beckengrößen mit funkenfreier Führung erhältlich Schienen und eigensichere Schalttafeln Wenden Sie sich für weitere Informationen an das Werk.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlibertypumps-xlsg-omnivore
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeSewage and Sludge Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)22
  • Breite (Inches)9.68
  • Tiefe (Inches)9.5
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • UNSPSCNamePumps
  • UNSPSCCode401515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPump products
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit