Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XLSGX-Series Explosion Proof Omnivore® 2-stage High-head Grinder

XLSGX-Series Explosion Proof Omnivore® 2-stage High-head Grinder

Google-Übersetzung,
Explosionsgeschützte Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche 2 PS. Die 2-stufigen Omnivore®-Mühlen der XLSGX-Serie von Liberty mit 1-1/4"-Entladung erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen von gewerblichen und privaten Abwasseranwendungen, bei denen Einstufungen für gefährliche Standorte erforderlich sind. Der XLSGX verfügt über die patentierte V-Slice®-Schneidtechnologie. Dieses überlegene Schneidsystem, Hergestellt aus 440 gehärtetem Edelstahl, schert Lappen, Jeans, Tücher, Windeln, Damenbinden und andere Ablagerungen in eine feine Aufschlämmung.Das 2-Stufen-Design bietet höheren Druck mit einer maximalen Förderhöhe von 185 Fuß. Diese Leistung ermöglicht die Installation einer Zentrifuge Mühle, wo bisher nur Exzenterschnecken-Designs in LPS-Systemen verwendet wurden Zu den Anwendungen gehören einzelne oder Gruppen von Häusern, Motels, Schulen, Einkaufszentren, Siedlungen am Seeufer und Systeme, die das Druckpumpen von Abfall erfordern Explosionsschutzklassifizierung erfüllt: • Klasse 1, Division 1, Gruppen C & D • Klasse 1, Zone 1 Gruppen IIA und IIB • Erfüllt FM-Standards Komplette werkseitig vormontierte Systeme sind in mehreren Beckengrößen mit nicht- Funkenführungsschienen und Optionen für eigensichere Schalttafeln. Wenden Sie sich für weitere Informationen an das Werk.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlibertypumps-xlsgx-omnivore
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeSewage and Sludge Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)22
  • Breite (Inches)9.68
  • Tiefe (Inches)9.5
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • UNSPSCNamePumps
  • UNSPSCCode401515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPump products
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit