Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sectional overhead door - low headroom
Sectional overhead door - low headroom
    Lindab

    Sectional overhead door - low headroom

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Industrie- und Garagentore von Lindab unterstützen die Visionen der Architekten von schöner, funktionaler und nachhaltiger Architektur sowie die Anforderungen der Bauunternehmen an Effizienz.

    Ab sofort können Sie unsere Industrie- und Garagentore als BIM-Objekte herunterladen. Unsere BIM-Objekte werden von Architekten für Architekten entwickelt und unterstützen die digitalen Arbeitsabläufe in der AEC-Branche.

    Eine Fülle von Designoptionen und -funktionen fördert die architektonische Kreativität

    Zusätzlich zu verschiedenen Standardfarben kann eine Lindab-Tür in allen Farben des Regenbogens getönt werden. Die Tore sind maßgeschneidert und lassen sich problemlos in jedes Projekt integrieren – ob Industrie-, Landwirtschafts- oder Bürogebäude, Sporthalle oder Einkaufszentrum. Noch nie war es einfacher, mit Türen kreativ zu sein.

    Umweltfreundliches Kernmaterial mit hoher Isolierfähigkeit

    Industrie- und Garagentore von Lindab wurden nach einem nachhaltigen Ansatz entwickelt. In der Produktion verwenden wir grüne Energie und das Kernmaterial unserer Türen ist Stahl – eines der wenigen Materialien, das unbegrenzt recycelt werden kann, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. Lindab-Türen sind für viele Jahre ausgelegt und da die Türen zu 98 % recycelbar sind, sind sie ein natürlicher Bestandteil der Kreislaufwirtschaft. Unsere nachhaltigen Lösungen sind ein natürliches Ergebnis der Good Thinking-Philosophie von Lindab.

    Wir haben eine EPD (Environmental Product Declaration) „von der Wiege bis zur Bahre“ durchgeführt, die AEC-Fachleuten, Entwicklern und Bauherren die notwendige Dokumentation für nachhaltige Baustandards wie DGNB und BREEAM liefert. Die EPD ist ein Beweis für unsere Bemühungen, Türen anzubieten, die nachhaltiges Bauen unterstützen.

    Spezifikation
    • The Lindab LDI / LDP / LDC overhead sectional doors is suitable fornearly all building types, regarding function, design and installation.

      The various combinations of panel types, design and hardware types, makesit possible to install this door solution in almost every building type.

      When operated, the door leaf slides up under the roof, leaving the dooropening with full clearance.

      The Lindab overhead sectional doors can be fitted with the followingHardware systems.

      •Low head room (this model)  FreeHeadroom 200-250 mm

      •Standard lift                           Free Headroom 430-560 mm

      •High lift                                   FreeHeadroom >690 m

      •Vertical lift                              Free Headroom Door height + 320 mm

      When choosing the right hardware system, you generally want to place thedoor leaf as high as possible.

      This enables you utilize more available space in the Building and dependsof available space above the opening, called Free Headroom.

      All Hardware types (except Vertical lift) can be designed to follow theRoof.

      Environment:  Emit 50% less CO2 during production compared with doors that use polyurethanefoamContain 98% recyclable componentsAre manufactured using green energy in DenmarkEmit 50% less waste gas in the event of fire compared with other doorsHave an EPD (Environmental Product Declaration)Incur no additional environmental impact after disposal 

      Performance: To comply with European StandardsEN 13241 CE marked with manufacturer’s declaration of conformity. Wind resistance class 3 Water penetration class 3 Air permeability class 3. Thermal transmittance 0,6W (m².k). Compliant with BR20 Building Regulations. 

      Door panels:

      PolystyreneThe Danish Technological Institute has conducted an accelerated aging test ofour polystyrene door sections according to EN 12667: 2001, which demonstratesthat the insulation capacity over time is more than 10% more stable compared tosections of polyurethane. Our good product features also make our sectionssuitable for extreme environments such as car washes.

      U-ValueThe environmentally­friendly sections with high insulation keep the warmth inand the cold out, which has the advantage of reducing heating bills. The panelsare 46 mm thick with a core of extruded polystyrene and thermal bridgeseparation in the panel’s centre line, which gives a U­value of 0.95 W/m2K onthe door leaf.

      FireIn the event of a fire in the building, a polystyrene core material will notgive added energy to the fire, but will simply melt down to water.  Unlikepolyurethane foam, it will not release lethal hydrogen cyanide gases. In afire, polyurethane foam releases gases that are more than twice the toxicity ofpolystyrene*.

      AdhesiveIn Lindab’s unique manufacturing procedure, steel plates are process­ bondedonto the solid polystyrene core material and the amount of adhesive ismonitored visually. The result is a strong panel with no risk of delaminationor air pockets. 

      TracksThe high quality rail systems have a superior finish, without  any sharpedges. The rail systems use ‘Smart Connection’ technology, which makesinstallation quick and efficient.They can also be supplied with thermal bridgeseparation between the frame and building, which will help to improve the totalU­value of the door.

      Warranty:

      Lindab A/S offers a five-year warrantyon door panels. Lindab A/S offers a two year product warranty.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoorline-lhr
    • ProduktfamilieIndustrial Doors
    • ProduktgruppeSectional Overhead Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-31
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorsets
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Dänemark
    Grönland
    Deutschland
    Finnland
    Island
    Niederlande
    Norwegen
    Schweden