Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A-Line Track Single or Two Circuit
A-Line Track Single or Two Circuit
A-Line Track Single or Two Circuit
    Liteline

    A-Line Track Single or Two Circuit

    Google-Übersetzung,

    A-Line-Schienen sind mit Einzel- oder Doppelstromkreis für 120-V-Anwendungen erhältlich.
    Diese flache Schiene aus extrudiertem Aluminium wird mit A-Line-Schienenbefestigungen verwendet. Erhältlich in den Nennlängen 2', 4', 6' und 8'.

    Spezifikation
    • Extrusion

      Constructed of 0.06" extruded aluminum with 0.045" one-piece PVC thermoplastic insulator support holding solid copper 14 gauge round conductors. Polarity groove is located on face of track to assure proper electrical connection. All track sections supplied with two insulated end caps.

      Electrical

      Single circuit power distribution system designed to supply lighting unit flexibly. Single hot and neutral conductors are rated for max. 20 Amps. Copper electrical conductors are concealed in thermo-plastic, low-profile track section.

      2-Circuit power distribution system designed to supply lighting unit flexibly. With two (2) hot conductors and one common neutral, each circuit is rated 20A (2 × 20A = 40A max). Each circuit allows the control of two individual sets of fixtures, thus enabling the use of two separately switched circuits on one section or run.

      Mounting

      This track is surface mounted using the supplied mounting hardware.

      Compatibility

      Track system is compatible with all A-Line® and Juno® style track fixtures, accessories, and connectors.
      2 Circuit is only compatible with A-Line fixtures.

      Labels

      cULus listed.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummera-line-track
    • ProduktfamilieTrack
    • ProduktgruppeATK
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit