Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A-Line Track recessed in structural channel
Liteline

A-Line Track recessed in structural channel

Google-Übersetzung,

A-Beam ist ein starrer Einkreis-Beleuchtungskanal mit Schienenanschluss, der sich ideal für die Installation in Gewerbe, Einzelhandel, Gastronomie und ähnlichen Umgebungen eignet. A-Beam benötigt weniger Aufhängepunkte und sorgt so für eine übersichtlichere Deckenfläche. Gleichzeitig bietet A-Beam fünf Größenoptionen und die Möglichkeit, Uplighting für mehr Gestaltungsflexibilität hinzuzufügen.

Spezifikation
  • Single circuit power distribution system designed to supply lighting unit flexibility. 

    Single hot and neutral conductors are rated for max. 

    20 Amps, providing 2400W maximum power rating. 

    Copper electrical conductors are concealed in thermo-plastic, low-profile track section.

    Electrical connections can be established at connectors (end connector, straight connector, L-connector, T-connector or X-connector).

Technische Spezifikation
  • Referenznummera-line-track-recessed-in-structural-channel
  • ProduktfamilieTrack
  • ProduktgruppeA-Line Track
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 00
  • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit