Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Litex Membrane under Concrete on all surfaces
Litex Membrane under Concrete on all surfaces
Litex Membrane under Concrete on all surfaces
Litex Membrane under Concrete on all surfaces
Litex Membrane under Concrete on all surfaces
Litex Membrane under Concrete on all surfaces
    Litex

    Litex Membrane under Concrete on all surfaces

    Google-Übersetzung,

    LITEX-BAHN UNTER BETON AUF ALLEN OBERFLÄCHEN

    Litex Membrane hat eine technische Zulassung von SINTEF Byggforsk und wird sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen verwendet.

    SUBSTRAT
    Litex Membrane kann auf jeder festen Oberfläche verlegt werden.

    LITEX MEMBRANSCHUTZ
    Eine Schicht Litex-Membranschutz wird über die Litex-Membran aufgetragen, um die Membran während des Gießens zu schützen. Achtung! Wenn Beton die Oberfläche ist, wird Litex-Membranschutz auch unter der Litex-Membran verwendet.

    LITEX-MEMBRAN
    Litex Membrane wird mit oder ohne Fußbodenheizung darunter angebracht. Die Montage erfolgt in einem Arbeitsgang.
    Die Litex-Membran wird mit mindestens 80 mm Überlappung an den Fugen angebracht. Dann Punktschweißen, Vorschweißen und Hauptschweißen mit Heißluftpistole durchführen. Denken Sie daran, die Gelenke zu überprüfen.

    Berücksichtigen Sie, dass die Membran vertikal mindestens 50 mm über dem höchsten Punkt auf der fertigen Bodenoberfläche installiert wird. Es müssen Litex Innen- und Außenecken verwendet werden. Denken Sie daran, die Gelenke zu überprüfen.

    BETONNIVEAU
    Nach dem Verlegen der Schutzschicht kann der Boden nivelliert werden, damit ein Gefälle festgestellt werden kann.

    UMWELTFREUNDLICH
    Bei Litex kümmern wir uns um das Raumklima und die Umwelt. Die Produkte des Litex-Membransystems enthalten keine bromierten Flammschutzmittel oder andere Umweltgifte, die Ihnen oder Ihrer Familie schaden können.

    Die Produkte des Litex-Membransystems können zum Recycling an einer regulären Abfalldeponie abgegeben werden.


    #Nasszelle #Bad #Waschküche #Membran #Feuchtraummembran #Nassraumsystem

    Spezifikation
    • NOBB NR.

      2M x 7,5M: 52948726

      2M x 4M: 49606794

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermembrane_under_concrete_eu
    • ProduktfamilieLitex Membrane System
    • ProduktgruppeLitex Welded Membrane System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1.5
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)7500
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32_80_79_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFully bonded flexible sheet membrane waterproofing systems
    • Klassifizierung07 13 54
    • Format2014TitelThermoplastic Sheet Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17 13 17
    • OmniClassTitelThermoplastic Sheet Waterproofing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit