Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)

    Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)

    Google-Übersetzung,
    Das Endura-Deckensystem von Longboard: Elegantes, akustisch intelligentes Design

    Die aus 100 % stranggepresstem Architekturaluminium gefertigten Endura-Nut-und-Feder-Platten von Longboard bieten eine Premium-Lösung für die Gestaltung optisch ansprechender und langlebiger linearer Decken. Dank verschiedener Plattenprofile, Oberflächen und optionaler Perforation in Kombination mit Soundtex-Gewebe vereint Endura sowohl eine beeindruckende Ästhetik als auch hervorragende Akustik.

    Dieses nicht brennbare, VOC-freie und korrosionsbeständige System wurde für eine schnelle und präzise Installation sowie langfristige Zuverlässigkeit entwickelt. Es eignet sich sowohl für konventionelle Rahmenkonstruktionen als auch für zugelassene abgehängte Deckensysteme – von hochbelastbaren T-Trägern bis hin zu Streben – und erfüllt alle Erdbebensicherheitsklassen. Endura ist in Längen von 3,66 m (12 Fuß) oder 7,32 m (24 Fuß) erhältlich und lässt sich problemlos vor Ort oder in einer Fertigteilanlage an Ihre Projektanforderungen anpassen.

    Spezifikation
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Acoustical Soundtex® Scrim

      • 6" V-Groove Plank — 12': 6VPA.145 | 24': 6VPA.289
      • 6" Smooth Plank — 12': 6PSPPA.145 | 24': 6PSPPA.289
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinteroir-linear-metal-ceiling-systems-endura-linear-direct-mount
    • ProduktfamilieMetal Ceiling Systems
    • ProduktgruppeLinear Planks, Direct Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Klassifizierung09 54 23
    • Format2014TitelLinear Metal Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 15 11 11
    • OmniClassTitelMetal Wall Cladding Sections
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit