Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)

    Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)

    Google-Übersetzung,
    Eine intelligentere, elegantere Befestigungslösung

    Das aus 100 % stranggepresstem Architekturaluminium gefertigte Longboard Intrepid Trägersystem bietet eine atemberaubende Lösung für lineare Decken. Es ist einfach zu montieren, nicht brennbar, VOC-frei und korrosionsbeständig und fügt sich harmonisch in jedes Raumdesign ein.

    Intrepid-Decken verwenden Link & Lock™-Latten in verschiedenen Größen – Longboards bewährte Lösung für verdeckte Befestigung. Das System wurde für eine einfache Montage und flexible Anpassung an vielfältige Innenausbauten entwickelt. Die Latten werden mechanisch an konventionellen Rahmendecken sowie an zugelassenen abgehängten Deckenkonstruktionen befestigt und sind daher für alle Erdbebenzonen geeignet. Die Aufhängungselemente reichen von robusten 15/16"-T-Profilen bis hin zu Streben. Sie werden in Längen von 12 Fuß oder 24 Fuß gefertigt und lassen sich sowohl in einer Fertigteilanlage als auch vor Ort an die Gegebenheiten Ihres Projekts anpassen.

    Spezifikation
    • Link & Lock™ Battens

      • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
      • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
      • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
      • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

      Link & Lock™ HD Battens

      • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
      • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
      • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

      Link & Lock™ Box Battens

      • 4x4" — 12': 4X4LL.145 | 24': 4X4LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.4 | End Mounts (20/box): —
      • 4x6" — 12': 4X6LL.145 | 24': 4X6LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.6 | End Mounts (20/box): —

      Mounting Accessories

      • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
      • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
      • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
      • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
      • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinteroir-linear-metal-ceiling-systems-intrepid-beam-direct-mount
    • ProduktfamilieMetal Ceiling Systems
    • ProduktgruppeLinear Beams, Direct Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Klassifizierung09 54 23
    • Format2014TitelLinear Metal Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 15 11 11
    • OmniClassTitelMetal Wall Cladding Sections
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit