Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Air Curtain

Air Curtain

Google-Übersetzung,
Der COOK-Luftschleier bietet eine wirksame Barriere für Luftbewegungen überall dort, wo eine Wandöffnung die unerwünschte Übertragung von Temperatur, Feuchtigkeit, Insekten, Gerüchen oder Schadstoffen ermöglichen könnte. Der COOK-Luftschleier wurde für die Installation in Büro- und Ladenanwendungen über herkömmlichen 3-Fuß-Türen entwickelt und gebaut. Es kann Seite an Seite für Doppeltüren und größere Türen wie Service-, Überkopf-, Schiebelager- oder Ladedocktüren installiert werden.
Spezifikation
  • Housing Material: Aluminum Industry Standards: ISO 9001, UL 705, cUL 705 Manufacturer Product Line: Air Curtain Maximum CFM: 1033 CFM-3234 CFM Overall Height: 13-3/8" Overall Length: 38-5/16" Overall Width: 14" Region: North America Voltage: 115 V
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraircurtain
  • ProduktfamilieAir Condition Equipment
  • ProduktgruppeAir Curtain
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • UNSPSCNameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSCCode401016
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
  • Klassifizierung23 34 33
  • Format2014TitelAir Curtains
  • OmniClassNummer23-33 31 11
  • OmniClassTitelAir Curtains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit