Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ES-52T: 5-1/4" Coaxial Speaker (ES Series)
ES-52T: 5-1/4" Coaxial Speaker (ES Series)
ES-52T: 5-1/4" Coaxial Speaker (ES Series)
    Archiviert

    ES-52T: 5-1/4" Coaxial Speaker (ES Series)

    Self-contained, ready-to-install in-ceiling ES speaker with 5-1/4" coaxial driver produces excellent intelligibility for speech and full-frequency response for music—ideal for commercial or residential use.

    COMPLIANCE & CERTIFICATION

    •  UL 1480A (General Signaling, USA)
    •  UL 2043 (Return Air Plenum Space)
    •  CSA C22.2 No. 205-12 (General Signaling, Canada)
    Spezifikation
    • SPEAKER ASSEMBLY INCLUDES

      1. Driver: 5-1/4 in. coaxial driver with high-frequency Mylar tweeter/acoustic lens
      2. Transformer: 16W (tap selector behind grille). Taps for 25V, 70V or 100V speaker systems, and 8 ohm transformer bypass position.
      3. Enclosure: Painted (grey) steel back-can with reversible mounting dogs
      4. Grille: Press-fit grille with scrim, pull-tool
      5. Mounting Aids: Plastic paint shield for driver, C-ring and support rails.
      6. Optional: Rough-in bridge for the 6-1/2" speaker will also work with this model (order model ES-6-RIB separately).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeres-52t_5-inch-coaxial-speaker
    • ProduktfamilieSpeakers
    • ProduktgruppeCeiling Speakers Recessed / ES Series Quick-Install Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit