Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(ACL3) Advantage Continuous Linear

(ACL3) Advantage Continuous Linear

Google-Übersetzung,

Advantage Continuous Linear (ACL3) ist eine lineare Plattform in Standardqualität, die für jedes kommerzielle Projekt einen enormen Mehrwert bietet. ACL3 bietet nahtlose, kontinuierliche Läufe mit direkten und indirekten Beleuchtungsoptionen zur Blendschutzkontrolle in jeder Anwendung. 90-Grad-Eckbeleuchtungsoptionen helfen dabei, ein vollständiges Rechteck für Konferenzräume, Großraumbüros oder Empfangsbereiche zu vervollständigen.

Mit einem ultrahohen Farbwiedergabeindex (mindestens 90 CRI) werden Objektfarben im Raum realistisch wiedergegeben. Der ACL3 wird mit einer wirklich universellen Eingangsspannung von 120-347 V für Anwendungen in den USA und Kanada angeboten.

Mit dem ACL3 werden verschiedene Steuerungsoptionen angeboten, um sowohl die Einhaltung von Vorschriften als auch Energieeinsparungen zu gewährleisten. Die Integration von Steuerungen von Drittanbietern (3PC) ist eine einzigartige Funktion von LSI, die zusätzliche Flexibilität bietet, wenn LSI-Leuchten mit Steuerungsplattformen anderer Hersteller erhältlich sind.

Zusätzliche Lumenpakete und Ausführungen verfügbar. Kontaktieren Sie den LSI-Kundendienst oder die LSI-Angebotsabteilung, um Werkstattzeichnungen oder Preisinformationen zu erhalten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeradvantagecontinuouslinear
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeArchitectural Linear
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit