Advantage Linear (ALN) ist ein erschwingliches, unternehmerfreundliches lineares Angebot, das speziell entwickelt wurde, um Installation und Wartung zu vereinfachen. Mit einem Gesamtprofil von weniger als einem halben Zoll ist Advantage Linear ideal für flache Plenuminstallationen sowohl bei Renovierungs- als auch bei Neubauprojekten. ALN bietet ein raffiniertes Aussehen und kann jeden Raum mit gleichmäßiger, diffuser Leuchtdichte aufwerten und gleichzeitig knappe Budgets und Zeitvorgaben einhalten. Das schnell versandfertige ALN bietet eine Lichtleistung von bis zu 7.800 Lumen und ist in 4 Fuß erhältlich. und 8ft. Längen.
Während ALN zweifellos das erschwinglichste Lineargerät seiner Klasse ist, deckt es eine vollständige Palette von Montageoptionen ab, einschließlich Einbau-, Oberflächen-, Stab- oder Aufhängungsoptionen. Advantage Linear ist mit den bewährten AirLink Blue Controls von LSI erhältlich, die die Einhaltung der Bauvorschriften gewährleisten und zusätzliche Energieeinsparungen bieten. Der integrierte AirLink Blue-Controller (ALBC-Option) lässt sich mit anderen AirLink Blue-Komponenten verbinden, um mehrschichtige Energieeinsparungen zu erzielen und die Kapitalrendite zu maximieren.
Weitere Optionen für ALN sind werkseitig integrierte oder externe Batteriesicherung für die Standby-Beleuchtung und verschiedenes Montagezubehör. ALN ist UL-gelistet und DLC-qualifiziert für staatliche und Versorgungsrabatte, wo zutreffend.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
Mexiko |
USA |