Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(AST) Gen2 Lensed Strip - Strips

(AST) Gen2 Lensed Strip - Strips

Google-Übersetzung,

Bei der Streifenleuchte der Advantage-Serie handelt es sich um eine LED-Leuchte in Handelsqualität, die kostenbewussten Gebäudemanagern dabei hilft, die Beleuchtung in zahlreichen Anwendungen zu optimieren und so die Sicherheit zu erhöhen und die Energiekosten zu senken.

Unsere Gen 1-Version ist in den Längen 4 Fuß und 8 Fuß und in 3 Farbtemperaturen erhältlich.

Unsere Gen 2-Version bietet noch mehr Flexibilität mit Auswahlmöglichkeiten in 2 Fuß, 4 Fuß und 8 Fuß und ist sowohl in Lumen (3 Auswahlmöglichkeiten) als auch in Farbtemperaturen (4 Auswahlmöglichkeiten) vollständig wählbar. Diese Einheiten können einzeln oder in durchgehenden Reihen installiert werden und bieten sowohl mit einer Auswahl an gebogenen als auch quadratischen Linsen eine wunderbare blendfreie Beleuchtung.

Ideale Anwendungen: Industrieanlagen, gewerbliche Einzelhandelsgeschäfte, Schulen und Wohnanwendungen

Wer verkauft unsere Produkte? Verschiedene Beleuchtungs-Verkaufsagenten, Vertreter von Beleuchtungsherstellern, Beleuchtungshändler. Siehe unsere Vertriebsmitarbeitersuche.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-ast-gen2_commercial
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeStrips
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.75
  • Breite (Inches)4.37
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA