Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(AST) Lensed Strip - Industrial Strips

(AST) Lensed Strip - Industrial Strips

Google-Übersetzung,

Die Strip Light-Leuchte der Advantage-Serie ist eine LED-Leuchte in kommerzieller Qualität, die preisbewussten Gebäudemanagern hilft, die Beleuchtung in einer Vielzahl von Anwendungen zu optimieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Energiekosten zu senken. Dank seines kompakten Designs lässt sich der AST einfach installieren und liefert eine hervorragende Lichtleistung in einer geschlossenen Einheit zu einem erschwinglichen Preis. Die mattierte Linse sorgt für eine gleichmäßige Lichtausbeute bei sanfter, reduzierter Helligkeit. Der AST ist in den Längen 4 Fuß und 8 Fuß und in 3 Farbtemperaturen erhältlich und eine flexible Lösung für alle Anwendungen.

Ideale Anwendungen: Industrieanlagen, gewerbliche Einzelhandelsgeschäfte, Schulen und Wohnanwendungen

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-ast-industrial
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeIndustrial Strips
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.75
  • Breite (Inches)4.37
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit