Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(CLRL) Clarity Direct/Indirect Linear

(CLRL) Clarity Direct/Indirect Linear

Google-Übersetzung,

Lineare Beleuchtung hat in den letzten zehn Jahren an Popularität gewonnen und ist sehr oft die ideale Beleuchtungslösung für viele kommerzielle Anwendungen. Die Clarity-Serie Linear (CLRL) hat die einzigartige Fähigkeit, jeden Raum in ein einladendes Ambiente zu verwandeln. Direkte und indirekte Komponenten der Lichtverteilung erzeugen eine volumetrische Füllung, die im Vergleich zu reinen Direktquellen zu einer geringeren Blendung führt. CLRL tut dies, ohne Kompromisse bei seiner erstklassigen Wirksamkeit oder seiner hochmodernen Leistung einzugehen.

Die robuste Konstruktion des Clarity Linear (Längen von 4 Fuß und 8 Fuß) ist gepaart mit integrierter Fähigkeit zur einfachen Reihenmontage ohne Schlangenbildung sowie Einzeleingangsverdrahtung. Dies reduziert die Installationskosten und verleiht jedem gewerblichen Innenraum klare Linien und klares Licht. CLRL ist in mattweißer oder schwarzer Ausführung erhältlich.

Diese differenzierte lineare Beleuchtungslösung eignet sich hervorragend für Anwendungen wie Büros der Spitzenklasse, Bildung, gehobenen Einzelhandel, Gastgewerbe, Schnellrestaurants und Autohäuser. CLRL ist DLC-gelistet und berechtigt, sofern verfügbar, zu staatlichen und Versorgungsrabattprogrammen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-clrl
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeArchitectural Linear
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit