Lineare Beleuchtung hat in den letzten zehn Jahren an Popularität gewonnen und ist sehr oft die ideale Beleuchtungslösung für viele kommerzielle Anwendungen. Das Mehrzweck-Linearsystem (CLRM) der Clarity-Serie ist eine vielseitige lineare Lösung, die jeden Raum in ein einladendes Ambiente verwandeln kann. Direkte und indirekte Anteile der Lichtverteilung verbinden sich zu einer volumetrischen Füllung, die im Vergleich zu reinen Direktleuchten zu einer geringeren Blendung führt.
Der Clarity Multi-Purpose (CLRM) ist in den Längen 2 Fuß und 4 Fuß in mattem Weiß oder Schwarz erhältlich und kann direkt an einer Oberfläche wie Decke oder Wand montiert werden und kann auch mit Flugzeugkabeln an Trockenbaudecken oder Rasterdecken aufgehängt werden Zubehör. CLRM bietet einen Farbwiedergabeindex (CRI) von mindestens 90 und ist damit ideal für Anwendungen, die eine hohe Farbtreue erfordern, wie z. B. im Einzelhandel oder in der Automobilindustrie. Unabhängig davon, wie es montiert wird, verleiht das CLRM jedem Raum eine ästhetische Aufwertung und macht ihn für die Bewohner angenehm. Die Möglichkeit, CCT- und Lichtstromeinstellungen unterwegs zu ändern, erhöht die Vielseitigkeit der CLRM-Leuchte und bietet sowohl dem Installateur als auch dem Endbenutzer eine enorme Flexibilität. Das energieeffiziente CLRM ist auch DLC-gelistet, wodurch es für staatliche und Dienstprogramm-Rabattprogramme in Frage kommt, sofern verfügbar.
Diese einzigartige lineare Beleuchtungslösung eignet sich hervorragend für Anwendungen wie Büros der Spitzenklasse, Bildung, High-End-Einzelhandel, Gastgewerbe, Schnellrestaurants und Autohäuser.
STELLE EINE FRAGE