Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(CPG) Parking Garage Fixture

(CPG) Parking Garage Fixture

Google-Übersetzung,

Die LSI Compact Parking Garage Series CPG ist für Parkhausanwendungen konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss und ist für eine schnelle und einfache Montage und Wartung aufklappbar. Die CPG-Optik wurde speziell für Parkhäuser mit einem Verteilungsmuster entwickelt, das die Abstände der Leuchten optimiert und die Anzahl der Leuchten reduziert. Die Möglichkeit zur Aufputz- und Pendelmontage mit Lumenpaketen von 3K, 5K, 7K und 10K macht CPG flexibel für eine Vielzahl von Montagehöhen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-cpg-parking-garage
  • ProduktfamilieOutdoor Lighting
  • ProduktgruppeGarage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5.5
  • Breite (Inches)16.5
  • Tiefe (Inches)16.5
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)19
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 16
  • Format2014TitelParking Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit