Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(ENM4) Enterprise – Area Light

(ENM4) Enterprise – Area Light

Google-Übersetzung,

Ausgestattet mit dem optischen Hochleistungs-LED-System von LSI ist die Enterprise für die Beleuchtung von Wegen, Gehwegen und Campusgeländen konzipiert. Sein moderner Look ergänzt zeitgenössische architektonische Gestaltungselemente eines Standorts. Diese Leuchten bieten eine verbesserte photometrische Leistung und sparen im Vergleich zu bestehenden HID-Geräten bis zu 80 % Energie ein.

Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Dokumente und veröffentlichte Berichte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-enm4-SA
  • ProduktfamilieOutdoor Lighting
  • ProduktgruppeArea Lights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)31.19
  • Breite (Inches)25.25
  • Tiefe (Inches)25.25
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)64
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 23
  • Format2014TitelArea Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit